如今,工厂的设计、布局和安装都会涉及到众多的团队。这些团队涉及面非常广,涵盖从基本体系架构到工业工程再到布局规划的诸多领域。甚至生产线构建商和设备供应商等外部供应商也会涉足您的设计流程,在其中扮演着积极的角色。这种多样化可能导致很难与这些团队有效地沟通设计原则,因而大大降低了协同效率。团队之间经常会感觉存在“断层”,因为每个团队都使用自己独有的数据环境工作。沟通不畅,不能有效协作,同时又缺乏标准化资源;而布局规划流程如果不包含恰当的修订控制、版本管理,也没有进一步考虑企业外的供应链网络内发生的情况,就会使这一问题更加复杂化。
Tecnomatix In-Context Editor (ICE) 通过可控的协同数据环境将您的各种团队整合到一起。通过减少无增值效益的工程任务,可以提高生产效率。现在可以将重点放在有增值效益的活动上(如对组织和供应链网络中的众多专业进行协调等),因而布局和设施工程流程也将得到改观。
通过使用 ICE,您可以在 Teamcenter 中配置结构。创建之后,可以通过 ICE 直接在 AutoCAD/FactoryCAD 中方便地打开这些结构。现在,进入 ICE 后,您可以选取您要处理的节点。不需要担心结构内的父子关系(引用数据),ICE 将为您管理所有这些关系,从而省去了在大型工厂环境中工作时可能产生的那些麻烦。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.