目前,工厂的设计、布局和安装工作往往出现延误。工厂开始运转所需的时间越长,就越可能推迟创收或错过市场机会,进而影响企业的利润。许多传统的工厂布局流程极易产生错误,因为在普通的二维布局环境下,设计团队很难判断设备及其在生产车间中的布局所带来的影响。这种错误判断的成本可能十分高昂,因为流程中存在多次优化,而且如果这种理解错误不能被及早发现,将会在设置和安装环节中带来成本更高的影响。
Tecnomatix FactoryCAD 是一款工厂布局应用程序,可为您提供创建详细、智能的工厂模型所需的一切。在 FactoryCAD 中,您可以使用“智能对象”来进行设计,免去绘制线条、弧形和圆形的烦恼;这些智能对象几乎代表了工厂中所用的各种资源,从地面和高架输送机、通道和起重机,到物料集装箱和操作人员,一应俱全。借助这些对象,您可以“拼接”出布局模型,而不用再拿出时间来绘制设备。
利用 FactoryCAD,您可以用批判的眼光来审视自己的工厂布局和安装流程。要想一开始便设计出符合需要的工厂,必须对整个工厂及其流程有深入的了解。而只有 FactoryCAD 能够提供这项功能。
功能
益处
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
非 FactoryCAD 用户:
希望配置 AutoCAD 来查看包含 FactoryCAD 智能工厂对象的三维工厂环境?
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.