为了高效制造符合规格的零件,使用最新的数据来定义制造规划是至关重要的。制造规划用于描述所制造的零件、制造方法、需要的资源以及生产位置。在很多情况下,此规划包括制造规划部门所创建的各种文件中的信息,例如零件文件、NC 程序、车间文档、刀具清单、规范和图纸。因为规划可能很复杂,所以必须在相应的环境中恰当地管理和连接规划数据和流程,让制造企业中的所有参与者都可以访问这一环境来进行沟通和协同,而且能够在其中找到自己所需的信息。
Tecnomatix 零件制造规划器基于 Teamcenter 平台,允许制造工程师、NC 程序员、刀具设计师和经理共同定义制造流程规划。流程规划指定制造零件时的操作顺序,包括指向所有必要数据和指令的链接(例如,粗加工设置可以包括指向工件零件文件、来自 NX CAM 的后处理输出、刀具清单和工作指令的链接)。通过将规划和相关数据链接在一起,能够确保正确的人员在需要的时候使用正确的数据。
为了帮助确保恰当地定义流程顺序,零件制造规划器配备了可视化和报告功能。您可以分析设计变更对工序的影响,并更新流程来反映这些变更。加工数据可以通过集成式直接数控 (DNC) 直接连接到 CNC 机床。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.