随着规模化生产时代的到来,为了高效地进行制造,需要提供分步说明,对从零件加工到最终装配的各个流程进行全面描述。即便是今天的互连时代,要将工作指令传送到所需的位置(即制造端)仍然是一个难题。由于存在多个地点、多样化的生产设置而且缺乏对文档本身的集中控制,全球化制造商面临的挑战更为严峻。此外,还要处理针对全球消费者的产品变型的复杂性,单是这个方面的工作量本身就极为庞大,遑论完成全部必要的工作需要付出多么大的成本了。
Teamcenter 制造发布提供集成的产品文档解决方案,此解决方案构建于 Teamcenter 之上,所有产品、流程、资源和工厂信息都在其中通过精心管理的控制机制完全关联在一起。利用 Teamcenter 的配置功能,可以通过修订管理来自动更新流程文档,因而来自所有来源(甚至工厂车间本身)的变更都能得到恰当管理。
持久、一致的工作指令是最高效地完成制造工序的关键。目前的经济环境下,需要缩短交付时间并取得所需的固定资产投资回报,这与确保生产的产品具有最高质量一样重要,因此一致的工作指令也是目前经济形势下的一项要求。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.