不断变化的产品需求,来自反应更快的对手的竞争日益加强,以及资源的减少,所有这些无不清楚地表明您需要变更制造流程。新业务模式和复杂关系日渐普遍,因此您希望找到能简化操作、促进生产效率同时保持高质量的战略。对于今天的分布式企业而言,这并不是一项简单的任务。
Tecnomatix 制造流程管理解决方案为您提供管理各种业务流程的能力,包括从早期设计阶段到实际投产。此解决方案利用 Teamcenter® 的 PLM 基础为产品设计和制造团队提供真正的并发工程环境,它基于利用开放技术构建的体系结构来充分利用您的现有 IT 投资。制造流程管理解决方案提供企业级的可扩展架构,无论您属于哪个行业,都可以充分利用产品设计,同时还能优化和同步制造交付物。这意味着,您不仅能更好地管理生命周期成本,提高多个领域的生产效率,而且还能够保持产品质量目标。
主要功能
优势
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about this Tecnomatix solution.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.