Tecnomatix提供一种世界上最流行的MES及HMI/SCADA解决方案,Tecnomatix生产自动化软件(商业上称为FactoryLink )监测、管理并控制工业过程,使客户能够执行他们的工艺和产品。 FactoryLink 构建于先进的开放式架构之上,向客户提供最高的性能与灵活性,可以在各个行业构建垂直应用程序。
Tecnomatix生产管理解决方案 Tecnomatix MES设计用于跟踪制造生产的各个方面,维护历史准确记录以及关于生产工艺的实时信息,缺陷跟踪及整个产品系列。基于灵活的对象建模架构,Tecnomatix MES很适客户借助最低的成本及最短的实施时间寻求裁减解决方案的优势。52 Tecnomatix MES能够对批、复合及离散制造工艺进行建模。
FactoryLink是高度可扩展的,可以用于实际构建从最简单的人机接口(HMI)系统到最复杂的严格管理控制及数据获取(SCADA)系统的各种应用规模,已经安装在全球的几十个不同行业中的80,000多个系统可以展示这一点。
Tecnomatix的生产管理解决方案,Tecnomatix MES,其设计旨在追踪制造生产的各个方面,包括维护历史的准确记录、以及关于生产工艺的实时信息,缺陷跟踪及整个产品系列。Tecnomatix MES基于灵活的对象建模架构,很适合让客户借助最低的成本及最短的实施时间来获得定制解决方案的优势。Tecnomatix MES能够对批量、混合及离散型制造工艺进行建模。
Tecnomatix MES是唯一基于制造的软件,可以提供产品系列、变动后生产信息的历史捕获、实时知识及控制、以及与企业软件系统的集成。
与任何当今使用中的执行解决方案不同,Tecnomatix MES可以无缝地与Tecnomatix 工艺规划应用程序、以及FactoryLink链接,是一款赢得大奖的一流软件系统,可以用于管理控制、数据获取及统计控制及分析。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.