客户的难题:规划装配线或装配工位往往需要很长时间,而且要求各工程部门进行大量讨论。Tecnomatix Process Designer软件有助于实现装配规划流程的标准化,从而缩短创建流程所需的时间。
在面向三维的协同环境中规划装配流程。重用库中已有的、经过验证的最佳实践、标准流程和资源,或者重新设计它们。利用高度人性化的解决方案,定义装配顺序、选择所需的工具,以及创建工厂、装配线或装配工位布局。可配置的用户界面工作空间将引导您的工程师轻松完成日常工作。借助与 TiCon 的集成,执行详细的 MTM 时间分析。通过优化向各个站或工作人员分配流程的工作,有效平衡装配线。定义您的后勤系统,采用所需的容器、储藏箱以及供应链流程。
此外,利用Process Designer,您还可以规划并比较多种替代方案,进而找出最佳的装配流程。
您可以利用报告工具对流程数据库执行快速且可客制化的查询。您可以创建多种类型的流程文档,包括电子工作指令、物料清单和管理评审,并通过 Web 将它们分发给同事。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.