制造公司往往会付出很大努力来判别制造流程与工程更改单的相关性。此外,制造工程师对于产品设计的影响颇为有限。
借助 Tecnomatix 制造流程规划器 (Manufacturing Process Planner),可以在用于产品开发的同一 PLM 环境下管理制造数据、流程、资源和工厂信息。使工程和制造 BOM 与流程清单协调一致。设计新的制造流程,或轻松地搜索经验证的最佳实践和标准流程及资源。定义流程顺序,确定制造时间并检测和优化无增值流程。选择所需的工具和设备,并使用开放式 JT 标准将其与产品一起可视化。
Tecnomatix 制造流程规划器基于 Teamcenter 平台,能够让您利用 Teamcenter 的基本功能,例如变型和有效性管理、可控的规划工作流程、用户和权限管理、最佳实践的重用和分类,以及实时 Excel 集成。对于诸如装配仿真、人机工程学分析和车间优化之类的具体制造仿真流程,可以直接在制造流程规划器之外使用 Tecnomatix Process Simulate软件。可以创建关于规划流程的报告,以用于评估和制定决策;或者生成工作指令供工作人员参考和车间培训之用。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.