各种行业的制造企业都把人为因素视为产品设计、装配和维护的一个关键组成部分。通过使用Tecnomatix人机工程产品,你能够改善你的产品设计的人机工程性能,从工程过程的最早阶段改善工业任务。你可以用虚拟人员来填充你的数字环境,并且根据工人人数确定这些数字环境的大小。你可以就更多的人为因素对你的设计进行测试,包括伤害风险、定时与效率、用户舒适度、可达性、视线、精力支出、疲劳极限以及其它重要参数。通过在整个工程过程中为用户友好性更好的设计提供指导,这些产品不仅有助于改善质量,而且还有助于节约成本和时间。
功能
益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.