更好的决策,更快的产品发布
了解如何用Teamcenter帮助分散在各地的团队更成功地执行项目,确保如期发布产品,清楚地掌握数据,对您的产品进行全生命周期管理。执行示意板为您提供了协调产品战略和执行所需要的全部信息。
正确的产品,满意的客户
了解Teamcenter如何帮助您提供功能更多的产品,满足不断变化的客户需要。Teamcenter用一个单一的客户需求源为企业提供可见性,帮助企业协调计划、开发与制造决策,并且可以双向追溯,帮助传递不断变化的需求。
优化组合,获取最大投资回报
了解Teamcenter的产品组合管理解决方案如何帮助您控制新产品开发过程。通过采用一个一致的投资决策方法,使您的产品组合与收入目标和业务战略保持一致,从而帮助您开发并提供一个备受客户青睐的产品组合。
改进控制,降低成本
了解Teamcenter如何把贵司的产品与过程知识集成到一个单一知识源中。Teamcenter不仅提高了个人生产力,而且还改善了团队协同。自动工作流和物料清单可见性确保过程和变更得到一致管理。
即时协同,更清楚的沟通
了解如何在产品开发过程中利用社交媒体趋势的力量。了解Teamcenter和公司社交网络如何帮助工程师、项目经理以及参与产品开发的其他专业人士接触公司内部更广的网络。
即时协同,更好的团队合作
了解如何用Teamcenter的单一产品与过程信息源来确保准确性并缩短周期时间。Teamcenter提供了一个灵活安全的环境,把协同扩展到整个价值链 – 包括市场营销、销售、品质保证、制造部门以及合作伙伴和供应商。
加快开发速度,提高质量
了解Teamcenter如何帮助您从基础PDM过渡到PLM,管理产品复杂性。了解行业领导者如何用PLM来管理复杂的设计数据与过程、产品配置以及设计链,加快上市速度,同时提高产品质量和可靠性。
更易用的PLM,更高的投资回报
了解Teamcenter和Microsoft Office如何让您在日常使用的熟悉桌面工具中使用PLM,帮助您简化用户培训与采用。通过MS Outlook、Excel或 Word,在产品开发和制造过程的每一步您都可以进行沟通和协同。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.