随着您的公司熬过这段经济放缓期,Teamcenter 8 也推出了新的功能,可帮助您的公司为恢复作好准备。
Teamcenter 8 可提高整个产品生命周期内的生产力:个人生产力、应用生产力和 IT生产力。现在,您的公司应当提高绩效,以提高效率和改进创新,为成功作好准备。
Teamcenter 可帮助您从世界上的任意地点更好地完成工作。借助 Teamcenter 8,您可以在上下文环境中快速查找需要的信息,并在每天使用的工具中处理它们。Teamcenter 提供与 Microsoft Office 的实时集成,包括 Word、Excel 和 Outlook。并且,通过在您偏好的 MCAD 和 ECAD 工具和流程中使用 Teamcenter,可极大地提高生产力。
Teamcenter 使用行业内最广泛和最深入的解决方案来增强端到端 PLM。在 Teamcenter 的统一体系结构中,可在需要时启动适当的应用程序,从而提高公司内应用程序的生产力。Teamcenter 8 的整个产品组合包括数百种新功能,引入的新解决方案可用于内容和文档管理以及配方、包装和品牌管理。
Teamcenter 是经过验证、可扩展的开放式 PLM 平台,可根据需要轻松地扩展。无论您是第一次实施 PLM,还是寻求整合多样化的全球站点,Teamcenter 均能提供合适的部署策略。现在, Teamcenter 8 可以在 IBM 的技术架构上使用,因此您可以将 IT生产力提升到更高级别。
请自行了解 Teamcenter 完整的端到端 PLM 解决方案套件如何通过随时间不断完善的能力,满足您如今的需要。访问交互式指南以了解更多信息。

对Teamcenter 软件总裁 Steve Bashada 采访的2个视频。
了解 Teamcenter 如何为全球的航宇公司提升生产力。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.