年复一年,您的公司对 IT 基础结构进行了大量投资,从企业应用程序包(例如 ERP、MRP、SFA、CRM、SCM、PDM、PLM 等)到旧式系统都在此列。这些系统通常以零敲碎打的形式在策略层次部署,从而产生了“信息孤岛”。
由于这些系统的累积知识缺乏可视性,因此您是从孤立的视角作出业务决策。您如何才能衡量结果?构成业务流程的数据和 IT 系统处于分散状态,致使企业绩效很难衡量。需要单一的报告和分析信息源来提供洞察力。实际上,如果您的公司处于行业领先地位,则相对于绩效较低的竞争对手而言,您的公司每月对各个项目的关键绩效指标进行衡量的可能性要高 3 倍。
Teamcenter 的报告和分析功能提供了一个基础,可藉此建立、衡量和分析关键绩效指标,以推动整个产品生命周期内的流程。通过迅速、准确地提取、整合、分析和分发来自多个源的信息,您可以衡量和制定更好的管理决策,从而提高整个企业内的绩效指标。
Teamcenter 提供了各种工具,可用于通过专门报告、计划示意板和电子邮件整理、分析和生成数据,以实时共享业务智能。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.