对于从创新举措中获得的财务投资回报 (ROI),大多数公司的高层管理者都感到不满。当您审视研发 (R&D) 开支与业务成果之间的差距时,您可能会质疑用于监管投资的流程。
实际上,调查显示,约 69% 的企业承认他们未对新产品推出流程进行财务或战略上的控制。您的经营活动可能由于各种原因走向了错误的方向:缺乏监管,对客户的了解有限,优先级存在冲突,沟通困难,以及缺少重点。更糟糕的是,您的公司可能正在执行超出财务和资源限制的产品组合管理计划。
Teamcenter 允许您的公司将战略性产品组合计划与项目和计划管理相关联,以便精细地执行运营工作。Teamcenter 的组合管理解决方案通过持续监控以选择正确的投资组合,最大限度地提高研发投资回报。通过将研发视作一个整体,Teamcenter 定义的产品组合管理策略可指导您排定整体优先级和执行规划。
定义组合管理策略之后,就可以借助 Teamcenter 的计划和项目管理功能来组织资源和推动活动,以极大地提高绩效。通过参照明确定义的目标来执行项目,您的团队可以更好地协调资源以满足公司的战略需求。通过提高计划可视性和同步活动,可以提高绩效和获利能力,以及增加研发投资的整体回报。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Reports & Briefs
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.