如果未能适当地进行管理,则企业软件实施可能会耗费大量时间和资金。在当今的业务形势下,控制产品生命周期管理 (PLM) 的实施成本和日程安排,对于最大限度地提高投资回报非常重要。
Teamcenter 提供一整套完善的平台可扩展性服务,可帮助您快速且经济高效地实现 Teamcenter 投资的价值。Teamcenter 面向服务的体系结构 (SOA) 分为四层,非常灵活,可以将全球最小的 PLM 部署扩展到最大规模。
通过让 PLM 过程所有者和信息技术 (IT) 团队具备创建、部署和维护 Teamcenter 配置的能力,您可以快速定制 Teamcenter 以满足业务需求,同时减少和消除对成本高昂且耗时的客制化的需求。
通过提供将 Teamcenter 与其他企业应用程序相关联的完善的解决方案,您可以利用现有和未来投资来实现企业级业务流程。
此外,通过允许您的软件工程师进行可升级和可维护的客制化,您可以在必要时利用专门的应用程序来客制化 Teamcenter,以满足您的独特业务需求。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.