当今的产品设计越来越多地采用内置智能,这意味着软件驱动的电子装置正在成为多领域产品开发环境的重要组成部分。为本已十分复杂的产品开发流程增加电子装置和嵌入式软件,给公司的计划、成本和质量目标带来了新的挑战。实际上,调查显示 55% 的维修成本源自软件驱动的电子装置问题。
每个设计领域中的开发流程和生命周期各不相同,但互相依存:
所有这些不同类型的数据及其变更流程都必须受到管理和进行共享,这两项工作不仅发生在您自己的公司内,而且涉及遍布世界各地的供应商。这使得对于产品生命周期管理 (PLM) 的需求上升到全新的级别。
Teamcenter 的机电一体化过程管理解决方案是单一的产品和过程知识源,为机械、电子、软件和电气互连技术的关联开发提供了丰富的环境。Teamcenter 在通用 PLM 框架内为您的各个工程领域建立通用数据模型。您的各个开发团队可以继续将精力放在自己的机械、电子、软件和电气互连领域,同时在相关环境中合作以实现整体开发目标。
借助 Teamcenter,您的公司可以更快地向市场推出更具创新性、质量更高的产品,并且减少资源消耗和降低保修成本。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
白皮书
了解 Teamcenter 解决方案的技术能力。
Articles
Read articles related to this topic.
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.