Teamcenter 将整个生命周期内的人员与单一产品和流程知识源联系起来。Teamcenter 端到端 PLM 解决方案的全面组合提供了灵活性,允许您根据业务需求选择正确的解决方案组合。
Teamcenter提供了一个单一的结构化产品与过程信息源。通过该信息源,您可以根据您的全球产品开发与制造需求生成正确的物料清单(BOM)。
Teamcenter提供的一个协同环境,这个环境将把PLM功能扩展了,不仅连接了企业的人员也连接了合作伙伴和供应商,从而提高了总体生产力。
利用Teamcenter提供的一系列解决方案,能够更好地满足法规和政府命令(比如ITAR, CMII, US DoD 5015.2, US FDA 21 CFR Part 820 & 11, REACH, ELV, RoHS 和 WEEE等)的要求。
利用Teamcenter提供的先进文档与内容管理功能,您可以建立一个结构化内容授权与发布的环境,并将其全面集成到您的PLM环境中。
Teamcenter提供的功能远远超过任何其它同类产品数据管理(PDM)解决方案。通过Teamcenter提供的存储、全球共享与工作流管理功能,您能够捕捉在各种CAD、CAM和CAE系统中创建的几何体与工程数据,并对其进行管理和利用。
利用Teamcenter提供的一个单一的、安全的产品与过程知识源,您可以实现全球协同和服务,并将其作为快速部署域解决方案和行业解决方案的平台。
Teamcenter把从品牌、包装与原图到方法和配方管理的产品信息,与企业的其余部分统一起来,使您能够全面了解产品。
除了传统的产品数据管理(PDM)外,Teamcenter还提供了二维和三维格式的产品数据(甚至这些数据使用了不同的应用软件创建的)可视化解决方案,因此在整个生命周期中您都可以了解到产品的情况。
Teamcenter把后勤、维护、制造与工程团队无缝地连接在一起,帮助您实现更高的营利增长,提供更精益的服务运作,并提升资产绩效。
Teamcenter提供了一个单一的产品、过程、资源和工厂信息源,这样,您的工程和制造团队就能够在一个数字环境中协同工作。
利用Teamcenter提供的一个rich环境,您可以在一个单一的产品与过程知识源中对机械、电气、电子和嵌入式软件技术进行关联开发。
利用Teamcenter的平台扩展服务,您可以以最低成本快速实现Teamcenter的投资价值。
利用Teamcenter,您能够把您的战略产品组合计划与您的经营计划和项目管理集成在一起。
利用Teamcenter,您能够比以往任何时候都更清楚地了解在您的PLM环境中存储和创建的业务过程与数据。
Teamcenter在PLM环境中管理仿真数据与过程,因此您能够更好地评估产品性能与质量,同时提高开发效率。
利用Teamcenter,采购部门能够与产品开发部门和供应商像一个团队一样协同工作,把成本降到最低,同时保持并提高质量、服务和创新水平。
Teamcenter使您的产品的战略意图与一组正确的需求保持一致,因此您可以确保成功交付产品,满足市场、客户和监管部门的需要。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.