法律法规似乎无穷无尽,其数量、复杂性和涉及范围在不断地增大。实现和保持产品符合性的成本很高,但不符合所带来的成本甚至更高。不满足符合性的产品可能会导致法律诉讼、客户流失、罚款、收入损失和/或被关键的地区市场排斥;例如,欧洲、中国、韩国和美国加利福尼亚州都制定了环境保护法,禁止产品中包含某些有毒物质。
如何在向市场推出创新产品的同时跟上快速变化的法规领域的步伐呢?请使用 Teamcenter 支持的全面产品生命周期管理 (PLM) 战略。
Teamcenter 提供完整的平台,使您能够在整个产品生命周期内记录、执行和跟踪产品的法规符合性。Teamcenter 提供强健的知识管理框架进行配置管理、记录保存和审计跟踪,支持多个行业的法规符合性强制要求,涵盖从产品记录管理和存档到文档和记录保存管理的众多方面:
在 Teamcenter 的 PLM 环境中,您可以通过一致的流程和跟踪责任来清楚地记录和管理法规要求。可以将标准和法规检查作为日常工作流的一部分加以执行,从而最大限度地减少干扰,保持生产力。您可以将法规合规性无缝地嵌入生命周期流程中,将对成本、质量和产品上市时间的影响降到最低。
有关 Teamcenter 的行业符合性解决方案的更多信息,请访问以下行业站点:航空航天及国防, 汽车和运输行业, 消费产品, 联邦政府机构, 高科技和电子, 生命科学以及机械
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of compliance, in general.
环境保护合规性
针对环境保护合规性,请从下面查看资源。
对于医疗器械行业的特殊合规性,请查看以下的资源。
For specifics on records management, choose from the following resources.
For specifics on ITAR, choose from the following resources.
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.