随着产品日趋复杂、高级和多样化,交付时间逐渐缩短,保持物料清单 (BOM) 信息的准确性正变得越来越困难。您面临着挑战,需要跨各种配置来管理工程变更、同步下游 BOM,以及跨产品变型扩展 BOM 变更。这些挑战迫使您的公司努力提高质量和加快上市速度,同时降低开发、制造和产品生命周期成本,以保持竞争力。
物料清单管理是一切产品设计和制造工作的重要组成部分。如果您效力于某家领先企业,您就会理解这一点,而且平均而言,您的企业利用集中化产品数据来改进产品配置管理的概率是普通企业的 3 倍。通过有效的 BOM 管理,您可以按角色为中心产品信息提供定制的可视性,并对配置管理进行扩展,使之除了 BOM 之外还包括更丰富的产品定义。
结果不言而喻。根据 Aberdeen 集团 2007 年的一份报告,在实现产品开发和生命周期目标方面,采用有效的 BOM 管理解决方案的领先企业具有更强的能力,这些企业平均投入 89% 或以上的时间来促进产品利润增长,而落后者则只有 30% 到 40% 的时间用于此目的。
Teamcenter 的物料清单管理解决方案允许您在整个产品生命周期内(而不仅是设计和工程阶段)有效地管理重要产品定义。Teamcenter 可以提供一个单一的结构化产品和过程信息源,使每个用户都能获得与自身需求相关的正确物料清单 (BOM) 信息。结合用于管理产品复杂性和不稳定性的强大功能,您可以更轻松地管理产品、平台和选项。
Teamcenter 提供“构建时”管理功能,可使用可跟踪零件来捕获和管理产品、原型和内部测试版本的实际构建记录,以支持验证和符合性。可以将内部版本与设计或其他内部版本进行目视比较,并捕获每个特定内部版本的文档或结果。
Teamcenter 还提供专用的物料清单管理解决方案,通过提供业务 BOM 全球化以及由 BOM 驱动的数字样机 (DMU),使汽车和运输行业的 OEM 可以有效地管理复杂的 BOM 信息。
Teamcenter 可帮助消除全球 BOM 的分治局面,从而改进协同和重用、降低成本、减少错误、缩短上市时间,并最终提高生产力。通过管理各种 BOM 配置,您实现产品开发目标的几率是绩效较差的竞争对手的两倍。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.