法律法规似乎无穷无尽,其数量、复杂性和涉及范围在不断地增大。实现和保持产品符合性的成本很高,但不符合所带来的成本甚至更高。不满足符合性的产品可能会导致法律诉讼、客户流失、罚款、收入损失和/或被关键的地区市场排斥。
如何在向市场推出创新产品的同时跟上快速变化的法规领域的步伐呢?请使用 Teamcenter 支持的全面产品生命周期管理 (PLM) 战略。
Teamcenter提供一个完整的监管合规管理软件平台,记录、实施并跟踪整个产品生命周期中的产品监管合规性。凭借其在文档管理、变更与配置管理、审计跟踪和流程管理等方面的稳健的知识管理框架,Teamcenter支持全球诸多行业和市场的监管合规指令:
在 Teamcenter 的 PLM 环境中,您可以通过一致的流程和跟踪责任来清楚地记录和管理法规要求。可以将标准和法规检查作为日常工作流的一部分加以执行,从而最大限度地减少干扰,保持生产力。您可以将法规合规性无缝地嵌入生命周期流程中,将对成本、质量和产品上市时间的影响降到最低。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Review the following resources on the topic of regulatory compliance for products, in general.
对于医疗器械行业的合规性信息,请查看以下的资源。
For specific information on ITAR, choose from the following resources.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.