Teamcenter Rapid Start

利用产品数据管理以及 PLM 的扩展路径快速启动并运行

Teamcenter Rapid Start 可以提供世界上实施范围最广的 Teamcenter 产品数据管理 (PDM) 解决方案。Teamcenter Rapid Start 经过预配置,可以利用最常见的行业最佳实践和 Siemens PLM Software 的专业知识。 通过选择 Teamcenter Rapid Start 中的预配置功能,可以最大限度降低咨询和部署成本,并可迅速而经济高效地开始使用 PDM。

Teamcenter Rapid Start 可提供 Teamcenter 所有强大的 PDM 功能,并在您准备就绪时,可以灵活地扩展增加其他的 Teamcenter 产品生命周期管理 (PLM) 功能。 您可以即刻实现 PDM 带来的效益,并确保拥有 PLM 的扩展路径。

无需使用 MCAD 即可针对多 CAD 设计开展协同

MCAD - 管理 CAD 设计、数据和流程

利用 Teamcenter Rapid Start 针对机械计算机辅助设计 (MCAD) 的多 CAD 数据管理,您可以在大量供选的 MCAD 系统(包括 Siemens PLM Software 提供的 NX 和 Solid Edge 以及 AutoCAD®、CATIA®、Inventor®、Creo® Parametric 和 SolidWorks®)中创建、管理、可视化、验证和重用本地设计数据。 采用我们的 JT 3D 可视化标准,即使无法访问当初用来进行设计创作的 MCAD 工具,也能针对这些设计开展协同。 通过建立单一、安全的产品数据源,无论采用何种 MCAD 创作工具,您都可以访问所需信息,为整个组织制定更佳决策。

借助 ECAD 数据管理的多领域协同

获取、管理和查找 ECAD 设计数据

借助 Teamcenter Rapid Start 中的 ECAD 管理功能,电子产品计算机辅助设计 (ECAD) 团队能够整合不连贯的设计流程,管理所有设计、零部件库、制造和装配数据,并能在多领域之间共享数据,从而提高生产效率。 Teamcenter Rapid Start 还支持 ECAD 与来自 Mentor、Cadence、Intercept 和 Altium 的设计工具集成。 您也可以使用一个集成网关来集成由内部开发或从其他第三方购买的工具。

管理重要的工程文档

产品定义并非在设计完成后就此结束。 Teamcenter Rapid Start 可帮助您创建和管理重要的工程文档,以及产品和流程数据的其余内容。 您可以从日常使用的熟悉的 Microsoft® Office 应用程序中访问 Teamcenter,生成各种报告和文档。

自动执行产品开发和发布流程

自动执行产品开发和发布流程

借助 Teamcenter,可以实现各个流程的自动化和同步,从而简化产品开发。 Teamcenter Rapid Start 中包含多种基于行业最佳实践的预配置工作流程,用于管理变更和控制产品发布。 您甚至可以直接从 Microsoft Office 中参与审核和批准流程。 Teamcenter Rapid Start 还包括多种具有适当访问权和权限的预配置组和角色。 您可以根据这些角色简化自己的日常任务和流程。

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs