越来越多的产品生命周期过程参与者需要访问二维和三维设计数据,以便尽早做出更好的决策,指导产品开发。但是,他们可能并不需要 – 或者希望 – 使用CAD软件。
Teamcenter所提供的环境为关键决策者提供了数字化原型,以简化产品生命周期管理(PLM)过程。
对于下列过程,Teamcenter的生命周期可视化功能是使用最广泛的解决方案:
Teamcenter的生命周期可视化功能充分利用了JT(所有主要行业通用的PLM三维语言)的力量。
通过一系列完整的可扩展解决方案,生命周期参与者能够以二维和三维格式对产品进行可视化处理 – 即使这些数据是用不同的软件创建的 – Teamcenter能够让您对产品整个生命周期的情况了如指掌。通过使用Teamcenter,您的扩展企业能够在早期参与设计过程,并且往往不会发生与CAD系统相关的成本或复杂性。
通过允许产品团队可视化和协同处理新的产品创意,测试其有效性并评估虚拟原型,Teamcenter简化了创新过程。通过让产品团队交换可随处访问的可视化文件并将其标注为PLM工作流的一部分,产品团队可以在得到充分信息的基础上做出决策。您可以让别人在一个三维可视上下文中访问配置好的设计数据、产品结构、需求、规格、变更单以及其它相关信息。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
实例篇
了解更多关于 Teamcenter 解决方案的技术能力。
客户成功案例
了解客户如何将Teamcenter应用于他们的业务之中。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.