您的企业总是需要降低工程和开发成本,同时还要提高生产力和质量。为此,您必须克服很多工程管理难题。无论您是收购其他企业,还是和供应商合作,您的团队都是全球化的,因此您的企业很难在全球范围内管理工程变更。此外,您的变更以手工方式输入企业资源规划 (ERP) 系统,这会增加出错的风险。
使用多 CAD 数据通常意味着您的全球工程变更流程并不一致,而且效率低下。在整个企业中,您使用着多种不同的 CAD 系统,需要将 CAD 数据转换为某种公用格式,才能在全球范围内评审设计变更。在转换多 CAD 数据前,位于不同位置的工程师并不知道设计变更会对他们造成怎样的影响。
Teamcenter 的工程过程管理解决方案能够将来自所有站点的产品设计放入单个产品数据管理 (PDM) 系统中,从而将全球工程团队整合到一起。您可以捕获、管理和同步产品设计数据,然后自动进行工程变更、验证和审批流程。
Teamcenter 可以管理来自所有主要 CAD 系统的数据,因此您无需进行 CAD 数据转换。Teamcenter 会自动将多 CAD 数据转换为独立于 CAD 的 JT 格式,因此对用户是透明的。您可以将来自不同 CAD 系统的零件放入一个可视数字样机内,可以在其中对这些零件进行可视化、探测、剖切、分析和标记。
Teamcenter 的数字化验证功能支持对设计变更进行持续整合。通过始终使用数字样机,您可以实时地查看设计变更。您的设计师不仅可以在当前配置中验证自己所做的变更,而且可以针对每个配置进行验证。
通过 Teamcenter 的自动化工作流功能,您可以执行变更流程,以便所有产品开发相关人员即时访问必要的数据。您可以使用 Teamcenter 的全面配置管理功能就所提出变更的影响进行沟通和评估。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Capabilities
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
MCAD 集成
了解 Teamcenter 解决方案的集成能力。
ECAD 集成
了解 Teamcenter 解决方案的集成能力。
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.