Teamcenter 经过验证的产品生命周期管理 (PLM) 解决方案包括最佳实践和基于标准的过程,能提供各种益处,帮助您实现以下目标:
通过 Teamcenter,您可以建立单一的产品和过程知识源,将位于任何位置的所有全球团队成员随时联系在一起。通过访问这个单一源,您的团队可以快速找到所需信息,将搜索信息所耗时间减少达 65% 之多。决策者还可以通过 Teamcenter 更好地了解最新的产品生命周期信息,从而更快地作出更为明智的决策。
为了降低成本和寻找全球市场营销机会,领先企业纷纷将众多运营职能分散到全球各地。Teamcenter 使全球团队可以根据需要进行联系、沟通和共享信息,从而促进即时协同。通过 Teamcenter,您的团队可以更为方便地进行协同,以直观方式进行沟通,而且能够让供应商更早地参与进来。您可以将总体产品开发速度提高 25%,还能将变更流程的速度提高达 30% 之多。
由于产品生命周期具有可视性,因此可以将产品和过程知识变成可重用的竞争优势。Teamcenter 提供整个业界最为广泛和深入的解决方案,涵盖从组合规划到产品开发、制造、服务/维护和淘汰的所有方面。Teamcenter 的端到端解决方案让您更好地了解变更的影响,实现整个生命周期中的公共功能过程的自动化。
Teamcenter 采用面向服务的体系架构 (SOA),这种体系架构易于配置,能够减少高昂的实施成本。您可以使用现成应用程序最大限度地减少部署成本,不需要进行昂贵的定制化。Teamcenter 可与其他应用程序(包括 Microsoft Office 和领先的 CAD/CAM 工具)集成,能充分利用现有技术投资和用户的技能,有助于降低拥有成本。
在实际的全生产环境中,Teamcenter 一直都在源源不断地交付着可量化的业务成果。Teamcenter 经过验证的全球领先地位,可以让您充满信心地在公司内全面采纳 PLM。
了解 Teamcenter, 找到适合您的正确 PLM 解决方案。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.