NX Nastran 是一套杰出的计算机辅助工程 (CAE) 分析工具,世界各大制造商都依赖于这种工具来满足重要的工程计算需要,以形成安全、可靠和最优的设计方案,并且持续缩短设计周期。三十多年来, Nastran 几乎一直就是各主要行业的首选分析工具,包括航空业、国防、汽车、造船、重型机械、医药和消费类产品——事实上,它已成为一种计算机辅助分析的行业标准,涵盖应力、振动、结构失效 / 耐久性、热传输、噪音 / 声学、以及颤振 / 气动弹性力学 等专业的分析。
对于广大企业而言, NX Nastran 是一套单独的解决方案;无论是由 Siemens PLM Software 还是由 CAE 解决方案的其它供应商所支持,它通常都运行于网络化的服务器 CPU ,支持多用户、多地址、与 / 或多种有限元前、后处理应用程序。
对于亟需一种单一、灵活、稳健和高性价比有限元解算器方案的用户而言, NX Nastran 堪称理想之选;它支持广泛系列的产品性能仿真过程。它提供了高度的互操作性,可以与大量的 CAE 应用程序实现交互;在广泛而各异的用户需求和整个数字化样机过程中,都可确保贯彻一种共同的仿真脉络。这样,就确保了所有仿真结果都是一致的,可方便地为企业内部所有的 CAE 用户所访问,并将重复性的分析工作降至最低。根据本协议, Siemens 提供下述 NX Nastran 解决方案:
在 NX 、 I-deas NX 系列和 Femap CAE 软件产品中,还配有 NX Nastran 解算器的附加桌面版本。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
Collateral
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.