有效使用仿真可以帮助项目经理降低很多下游成本和风险。借助计算机辅助工程 (CAE) 进行仿真,工程师可以使用数字化的方式理解、预测和改善产品性能。可以探索更多设计概念,而这反过来又可降低与昂贵的实物原型相关的直接成本,从而实现更迅速、更明智的决策。最终可以取得更出色的产品性能和更丰厚的利润。
最大化仿真应用价值的关键,在于尽可能早地加以使用,并贯穿于产品开发过程的始终。为此, Siemens PLM Software 提供的仿真解决方案综合套件,是针对任何工程企业内部的多用户要求而专门设计的。
NX仿真功能可以提供:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.