开发高科技机电系统的企业面临一些独特的业务挑战。在所有行业中,他们缩短上市时间的压力最大,而由于低成本竞争者的存在,利润率又很低。成功的企业依靠仿真来实现好的设计,使花在重新设计、验证和测试上的时间最小化。
不过,对于很多企业来说,仿真已经成为一个过程瓶颈,并没有提供预期的效率和生产力收益。人们通常认为只有专家才能使用复杂、独立的CAE工具,从而限制了更广泛的采用;企业使用多种设计和仿真系统,因此需要进行大量数据转换,而在转换过程中容易出错;最后,仿真环境与产品生命周期的剩余部分(包括需求、工程工作流和制造)脱节。
利用Siemens PLM Software的NX仿真解决方案,企业能够克服这些障碍并且在整个产品生命周期中使用仿真。NX 是一个完整的设计和仿真环境,为机电设计中的所有主要失效原因 – 温度、振动、湿度和灰尘 – 提供了解决方案。
NX是一个开放系统,能够处理来自主要ECAD、MCAD和CAE工具的数据。另外,NX还能直接支持ANSYS、ABAQUS等外部解算器应用软件。通过与Teamcenter紧密集成,NX提供了一个受控的、知识驱动的环境和一个公共数据管线,把仿真与工程需求和变更管理程序连接起来。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
相关链接
查看更多资讯,了解更多信息。
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.