40 多年来,Nastran 一直是应力、振动、结构故障、热传递、声学和气动弹性力学分析方面的行业标准有限元解算器。各大主要制造商都依赖 NX Nastran 处理其关键的工程计算需求,以使他们能在越来越短的设计周期时间内生产出安全、可靠和优化的设计。
NX Nastran 8 提供了包括以下关键领域在内的 40 多项增强功能。
Siemens 正加大投入,扩展 NX Nastran 的解决方案功能,以使分析人员能够使用通用解算器解决更广泛的问题。NX Nastran 8 中学科和物理领域扩展包括以下亮点:

如今,分析模型的自由度数量通常可达 1 千万到 2 千万个。随着计算机硬件不断改进,分析模型的大小也会不断增长。Siemens 可确保 NX Nastran 的解算器性能保持领先地位,使您能够高效地解决规模日益庞大的分析问题。NX Nastran 8 中提供了计算性能和数字准确性方面的改进,包括以下亮点:

NX Nastran 8 简化了建模、解决方案设置和结果后处理。NX Nastran 8 中的这些改进包括以下亮点:

上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.