NX 8 为 NX CAE 和 NX Nastran 引入了 200 多项最新功能。NX 仿真技术的这些增强功能可帮助您迅速构建、更新和仿真分析模型,制定更明智的工程决策从而更快速地提供更出色的产品。

NX CAE 提供了一种现代化的高端分析环境,您可以利用它更快地提供仿真结果,并对产品决策产生直接影响。NX 8中,NX CAE 针对以下关键领域引入了多项生产效率增强功能:

NX Nastran 是有限元解算器,构成 NX 仿真结构分析解决方案的主干。NX Nastran 解算器可从企业层面扩展到桌面,并且可供从最高级别的分析人员到设计工程师的各类人员使用。
NX Nastran 8 不断在以下核心领域扩展其功能:
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.