NX CAE 是一种现代化的仿真环境,它充分展现了 Siemens 在提供世界一流 CAE 解决方案(如 I-deas 和 NX Nastran)方面的悠久历史。对于需要进行高端分析的经验丰富的分析人员,NX CAE 可提供他们期盼已久的所有高级网格划分、边界条件加裁功能和解算器接口。
与所有其他前处理器相比,NX CAE 的独到之处在于它将卓越的几何模型基础(可提供直观的几何模型编辑)和分析模型关联性与多 CAD 数据集成起来的方式。集成的多学科解算器和多 CAE 解算器支持意味着您可更高效地从单一环境中进行所有仿真工作,并可消除数据转换错误。
对于 NX 8,NX CAE 针对以下关键领域引入了 200 多项生产效率增强功能。
NX CAE 是在为 NX 提供支持的相同几何模型基础上构建的。将强大的几何模型功能与 CAE 前处理功能集于一身,可简化几何模型编辑过程,从而大幅提高生产效率。NX 8 不断增强 NX CAE 中适用于分析建模的几何模型编辑功能。其亮点包括:

无论您是在执行结构、热、流体、运动分析,还是其他类型的分析,借助 NX CAE,您将始终处于相同的直观用户界面中,能够访问相同的核心分析和几何模型建模功能,并可采用相同的文件结构和管理模式。

借助 NX 8,NX CAE 可进一步扩展其分析解决方案。NX 8 提供的最新分析功能包括以下亮点:
NX CAE 可通过其建模和解算大型分析问题的能力促进系统级仿真。NX CAE 可通过高效的有限元装配管理、测试-分析关联和高性能计算简化系统级分析。

NX 8 能够以更大的幅度提高系统级仿真的生产效率。NX 8 中的最新系统级仿真功能包括以下亮点:
HD-PLM 的主要作用是制定更明智的决策,以开发出更出色的产品,而仿真结果则是制定正确的产品开发决策的关键。NX CAE 有助于提高关键仿真结果的可见性,使决策者能够获得最新和最准确的信息。

最新的结果测量功能可通过在 PDM 系统中将仿真结果与特定产品要求直接联系起来,以促进 HD-PLM。项目经理随后即可轻松发现任何未能满足要求的情况。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.