用于机械的 NX CAM 将最新功能和现有功能结合起来,以满足您对机械和重型设备的特定 NC 编程需要。这种快速并且高度准确的加工解决方案可借助自动化的环境特定功能,扩展人们熟悉的 CAD/CAM、编程自动化和集成的机床仿真功能,以简化为呈规则形状的零件生成智能刀具轨迹的过程。
用于机械的 NX CAM 借助最新的基于体积的 2.5D 铣削操作,实现了更快速的编程、自动跟踪整个多阶段加工流程中未切削的材料,并实现了多零件设置的编程自动化,可提供全套最优化的功能,能以更快速度提供更高质量的零件。

NX 通过在三维实体模型环境中为设计工具提供简化流程,可帮助您赢得更多高价值项目并实现“一次即成功”的设计。您可借助专用工装特征、标准组件和同步建模技术加快设计速度。NX 还使您能自动生成零件清单、图纸和 NC 程序。
基于 CAE 的设计验证功能内置于 NX 工装设计应用程序中,可帮助您识别和解决工具的全方位运动过程中可能出现的制造工艺性问题,如数据质量、底切、壁厚、可成形性和冲突。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.