NX 8 可提高设计效率
借助 NX 8 中的最新工具和改进的工具,可提高生产效率并加快设计过程。除扩大了全息三维 (HD3D) 支持以实现更出色的设计决策以外,NX 8 还提供了功能更强大、更高效的建模、制图、验证等工具。
NX 8 可提高仿真效率
可将用于准备和解算分析模型的时间缩短达 70%。借助 NX 8 仿真,您可快速构建、更新和仿真分析模型,作出更明智的工程决策从而更快速地提供更好的产品。NX 8 CAE 提供了用于优化和多物理场分析的最新解决方案,以及用于分析复杂装配模型的最新方法。NX Nastran 8 包括对非线性分析和动态分析的多项改进,并且提升了计算性能和建模易用性。
NX 8 可提高制造效率
通过机床和工装设计方面的最新功能或扩展功能,NX 将两个重要行业部门的零件制造效率提高到了新的水平。对于机床,NX 8 提供了适用于机床和重型设备零件生产并且经过优化的 NC 编程功能。NX 在工装设计领域的最新发展将设计自动化与基于 CAE 的验证工具结合起来,可帮助您实现“一次即成功”的设计并赢得更多高价值项目。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市
: +86 21 2208 6688