NX 8 引入了全新的“部件模块”技术,可简化复杂设计的建模和编辑。借助部件模块,您可将设计分为若干个支持由多个设计师并行开发的功能单元;可促进设计元素的重用和替换;并使设计的更改和更新变得十分方便。
NX 8 通过经过增强的互操作能力、功能更强大的报告功能以及对来自更多来源的 PLM 信息进行丰富的可视化表示,对全息三维 (HD3D) 功能进行了扩展。最新版本的 HD3D 可视化报告使您能够更轻松地创建和客制化报告,并将来自整个企业的数据纳入其中。NX 验证和模板创建工具中也对 HD3D 进行了扩展,以便能够更快地诊断问题和发现问题。
这是第四个采用同步建模技术的 NX 版本,其中的同步建模技术在易用性和易修改性方面得到了增强,能够处理更广泛的几何建模问题。NX 8 还提供了各种最新功能,适用于基于特征的建模、钣金、阵列模式、自由曲面设计、管路系统、可视化等领域。
NX 8 中经过增强的设计验证工具可帮助设计师理解和实现产品开发目标。通过使用各种标准 HD3D 功能,如流程列表、可视标记、InfoView、工具提示和透视显示模式,NX 验证现在提供了具有丰富视觉效果而且更灵活的反馈环境,可帮助您快速查找、诊断和修复问题,以确保您的设计符合标准并能满足要求。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.