当今制造业面临越来越短的前置时间和日以紧缩的成本控制。针对这一挑战,NX工装夹具和模具设计软件提供了最新的解决方案。通过把行业知识和最佳实践与过程自动化结合起来,NX简化了整个工具开发过程:从零件设计到工具/夹具装配布局、工具/夹具设计和验证。 NX 甚至能够出色地完成最有挑战性的工装和夹具设计,提供先进功能、分步引导以及与零件设计之间的关联性,确保对设计变更和质量工具做出快速响应。
NX为注塑模设计、冲模设计、夹具设计以及支持产品制造的其它过程提供了一套功能强大的自动应用软件。与使用传统CAD应用软件相比,使用这些应用软件可以大幅缩短从零件设计到工具成品的时间。通过把经验丰富的设计人员的知识嵌入到命令和功能中,驱动了NX里面的工装与夹具设计。这些应用软件可以引导用户完成过程的每一个步骤,不仅使能力放大几倍,而且还使每个工具设计人员的生产力实现了最大化。
工具设计人员可以用NX来与产品和零件设计人员以及NC编程人员一起共享相同的软件开发环境,从而提高整个过程的速度和效率。为了提供一个从工具设计到制造的完整集成过程解决方案,Siemens PLM Software的 先进工装解决方案 把NX工装夹具/模具、NX CAM以及Teamcenter应用软件合并到一个统一的环境中。
解决方案的功能
解决方案带来的收益
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Read about the technical capabilities of this NX solution.
Learn how customers are applying NX to their business.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.