NX汽车冲压模设计软件为产品设计人员和制造工程师提供了一个工具箱,该工具箱里面的工具专门用于规定冲模过程以及冲模布局和分析。该软件可以自动完成与冲压钣金零件生产相关联的、成本更高的、更耗时的过程,从而大幅缩短了典型的前置时间。
NX汽车冲压模设计软件专注于冲模面的初始设计阶段,可以自动完成以下过程:这些过程一般与产品设计并行进行,但是在冲模结构设计和NC加工任务开始之前进行。当钣金通过冲压线时,该软件会对钣金的变形过程进行建模,为产品设计人员和制造工程师提供一套定制的冲模面设计工具。这些工具包括选择冲模工位布置,对成形操作进行分配和排序,并且设计齿顶和压料圈表面。最终产生一个或多个冲模输出特征(缝合起来的片体),表示钣金离开工位布置中的每个冲压工位时的状态。
NX汽车冲压模设计软件可以引导工程师定义用于制造一个特定钣金零件的过程。该应用软件为冲压线会生成一个表示,并且当钣金离开每次冲压时对其形状进行建模。利用这一“过程中的零件”能力,设计人员和工程师能够有效地评估过程的每一步。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.