Siemens PLM Software NX CAM 线切割软件为2-4轴线切割机床编程提供了一个完整解决方案。该解决方案提供了广泛的线切割操作,包括多程仿形切削、线换向以及局部切除。该模块还为AGIE、Charmilles、三菱等主要线切割机床制造商提供了后处理器支持。
利用外部与内部修剪切割自动提供的标签,可以防止工件或废品在完成最后一程切割之前掉落。没有能够防止废品工件掉入机床的核心切割。
NX线切割支持在AGIE和三菱控件上进行四轴锥形输出。提供了特殊拐角处理功能,包括英制D环;提供了机床特定的数据,用于简化后处理过程。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.