NX CAM车削软件提供了一个完整的解决方案可以用于简单计划,并且能够在多轴车削应用中解决最难的几何体。
NX CAM车削软件能够使用二维零件轮廓或完整的实体模型,为粗加工、多工步精加工、切槽、螺纹切削以及中线钻孔提供了例程。编程人员可以规定进给率、主轴速度、零件间隙等参数。NX CAM车削软件还可以控制A轴和B轴刀具。
除了用于执行常见任务的广泛功能外,该软件还提供了一个“教学模式”功能,帮助用户更好地控制精加工和特殊切削情况。NX CAM切削软件非常灵活,允许在XY或ZX环境中对水平、垂直或倒置方向编程。
NX CAM车削能够自动生成正确的轮廓,用于对复杂零件进行铣车加工。过程中的工件能够轻易在铣削和车削之间移动。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.