创建车间使用的过程文档 – 包括设置表、操作顺序信息与刀具清单 – 往往是一项耗时的手动任务。
Siemens PLM Software的NX CAM软件能够自动生成车间文档,并且用各种格式(包括ASCII文本或HTML网页格式)输出,供车间打印或直接通过浏览器浏览。文档很容易用excel模板来制定。
该功能可以轻易更新车间文档,以反应您的最新变更。
零件规划器在一个受控环境中把制造工程师、NC编程人员以及刀具设计人员的任务连接在一起。作为一项关键收益,该零件规划器可以让有权限的人员在受控状态下正确的时间访问正确的零件制造数据,并且把配置好的数据传递给车间。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.