利用NX CAM提供的后处理器建造器功能,用户可以创建自己的后处理器。NX CAM后处理器建造器有一个易用的图形界面,提供了简单的菜单选择和拖放功能来建造后处理器。
用户可以为解释内部NX刀具路径所需的NC代码和机床运动学规定参数。NX CAM 后处理器建造器还可以创建三维机床仿真所需的软件驱动器,从而可以直接根据NX后处理器的输出进行NX机床仿真。
NX的优势:
NX CAM后处理器库是一个在线资源,里面的各种后处理器能够支持各种机床:从两轴机床到复杂的五轴机床和铣车组合机床。
可以直接通过NX CAM里面的一个下拉菜单访问后处理器库。拥有有效webkey帐户的用户登陆全球技术支持中心(GTAC)网站,访问后处理器库。
这些后处理器中有很多可以直接下载,其它后处理器则可以通过当地的Siemens PLM Software 代表或增值伙伴取得。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.