“零件规划器”应用软件是 Siemens PLM Software 的Tecnomatix零件制造解决方案中的一个关键单元。
利用该应用软件,用户能够创建过程计划,集成CAM加工操作和数据,管理刀具、夹具与其它资源并在这些资源与过程计划之间建立关联关系,并且创建灵活报告来,实现高效零件制造。
零件规划器在一个受控环境中把制造工程师、NC编程人员以及刀具设计人员的任务连接在一起。作为一项关键收益,该零件规划器可以让有权限的人员在受控状态下正确的时间访问正确的零件制造数据,并且把配置好的数据传递给车间。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.