每次NC编程都会创建数据文件。在一些情况下,您可能难以确定您选取并发送给车间用于加工的数据是否正确。在其它情况下,您可能需要重新回到以前已经完成的任务,重新执行该项任务或更新数据。因此,查找正确数据是一项非常耗时的活动。
Siemens PLM Software为CAM用户提供了一项能够全面控制数据修改的数据管理功能。该功能能够集中存储NC编程数据,不用再把这些数据单独存储在本地磁盘驱动器上的目录里面。
用户可以为特定任务保存和检索优化后的NC数据配置,包括零件信息、设置和工装数据以及从NC编程对话中输出的车间文档。这样可以确保部署正确的数据、工装和NC 布带或机床文件,从而减少因典型信息错误而产生的延误和成本。
该系统使用Teamcenter技术。可以扩展该系统,以便提供刀具和夹具库/数据管理和分类功能以及零件过程规划应用程序。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.