利用Siemens PLM Software的NX CAM软件中的多功能加工功能,用户可以操作最新一代的复杂铣车组合机床,同时进行多轴加工操作。

多功能加工要求完整的车削功能。NX提供的一个完整车削解决方案不仅容易编程,而且还全面特征化。
多功能加工还要求完整的铣削功能。NX里面的铣车编程功能提供了深入的铣削加工,包括复杂的五轴加工。

NX CAM能够自动生成正确的轮廓,用于加工复杂的铣车零件。过程中的工件能够轻易在铣削和车削刀具之间移动。

多转塔和多主轴车削中心可以轻易在NX CAM里面同步,并且进行全面的可视化和计时比较。

通过用NX后处理器建造器来创建可以轻易合并的小部件后处理器,能够保持后处理器的简单性。

NX CAM里面全面的G代码仿真可以帮助验证铣车程序,避免在后处理中出现意外情况。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.