Siemens PLM Software的加工解决方案是深入的、高度灵活的系统。利用这些系统,用户能够使其在最新、最高效并且功能最强的机床方面的投资价值最大化。NX加工软件提供了完整的CAM功能来解决高速曲面加工、多功能铣车加工以及要求很高的五轴加工。
作为一个全面集成的解决方案组,NX加工软件提供了下列功能:加工环境的全装配仿真、基于特征的加工自动化、机床仿真和后处理。
Siemens PLM Software是世界领先的加工技术(包括机床控制器)提供商。通过与控制器技术之间的密切连接,我们的一个CAM系统提供了优化的性能、效率和产品质量输出,并且最终使机床产生最佳结果。
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
实例篇
了解更多关于NX解决方案的技术功能。
Articles
Read articles related to this NX solution.
客户成功案例
了解客户如何成功的将NX应用于他们的业务之中。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.