NX CAM支持广泛的数据格式,因此您能够根据任何类型的三维数据进行加工。外来数据可以直接在NX里面打开,也可以转换为本地NX格式。
NX的核心是Parasolid – 由 Siemens PLM Software开发的世界领先的几何建模内核。Parasolid与三维数据之间有着无与伦比的兼容性,这意味着NX能够无缝地处理来自其它软件包的数据,比如同样使用Parasolid内核的SolidWorks。
NX 广泛支持STEP、IGES、DXF/DWG、STL等不同的数据格式。另外,通过使用专用转换器,您还能够直接把Catia V4/V5以及Pro-E数据读入NX。NX 还支持JT数据。JT是一个成熟的轻量数据格式,已经成为很多终端用户的首选标准。NX CAM包括同步建模功能来帮助加速完成由于模型转换产生的任何模型编辑的需求。

NC编程软件适用于不同的几何体类型:利用NX CAM,您可以在任何类型的几何体上创建刀具路径,比如线框、曲面、实体或其任何组合。在处理第三方数据时,这一灵活性具有非常高的价值 – NX不把你限制于任何一个特定的数据类型。

几何体验证:利用NX提供的分析工具,您还可以检查导入的几何体是否不规则。 如果在导入的几何体中发现任何不一致的情况,可以用先进的几何体愈合功能来加以修复。利用模型比较实用程序,您可以比较两个不同零件的几何体,以便在愈合导入数据时跟踪设计变更。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.