通过NX CAM,您可以使用NX的建模与装配功能。 NX是Siemens PLM Software公司推出的行业领先的CAD系统,里面提供了所有CAD功能。这意味着您不必花时间在一个不同的系统中创建几何体,然后再将其导入到NX。
NX的混合建模为基于特征的参数化设计、传统显式建模以及独一无二的直接建模提供了高性能工具,可以处理任何几何模型。
除了零件设计以外,NX还提供了目前功能最强大的CAD装配设计工具。NX制图软件为工程与制造图纸的制作管理提供了一套完整的自动化工具。
Solid Edge与NX CAM全面关联连接。用户可以直接在NX里面打开Solid Edge文件,并且能够在不需要任何转换的情况下生成NC程序。后续在Solid Edge里面对模型实施的设计变更会自动反映在NX CAM编程环境中,以便更新刀具路径。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.