NX CAM是当今功能最广泛的五(可变)轴NC编程系统。基于从与航空航天及相关行业客户多年接触中吸取的经验,NX CAM提供了高效、灵活、准确的五轴加工功能,支持用多种方法在复杂曲面上精确定义受控的刀具路径,并且同时进行有效的冲突和干涉检查。
NX CAM的五轴铣削提供了多种驱动方法以及广泛的刀轴控制选项。通过五轴曲面轮廓加工和一组刀轴内插选项,可以对最复杂的零件进行五轴加工。
NX可以快速准确地对复杂零件进行粗加工和精加工,比如航空航天行业的典型零件。多腔体、薄壁等几何体选择实现了高度自动化,不仅使编程变得更容易,而且速度也要快很多。
自动可变轴仿形切削加快了编程速度。NX CAM为五轴切削以及壁和其它轮廓 提供了自动刀具位置和刀轴控制。加工刀具路径可以沿着腔体底部、壁缘或偏置驱动曲面移动。
曲率匹配是一项新技术,它会不断随着刀具与坯料表面之间相对角度的变化而变化, 使刀具接触面积最大化,因此对于一个给定的刀具直径,加工次数会减少,却会去除更多的材料。
NX CAM机床仿真软件为五轴加工编程人员提供了证明其机床运动时必需的基本工具。在后处理的G代码的驱动下,机床在其极限内运动,而NX CAM机床仿真软件则为该运动提供了全面的三维表示。
NX的优势:
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.