NX CMM 检查编程功能是一种离线编程应用,通过让用户置身于三维实体模型的环境(包括CMM 机床、探测设备和部件),有助于实现更快、更准确的编程。这种应用可以缩短编程时间,以可视化方式验证 CMM 程序,节省昂贵的CMM 机床资源,并快速响应设计变更。
采用包括GD&T 和 3D 标注在内的产品和制造信息 (PMI),可以缩短最多80%的检查编程时间,并与CAD 模型相关联以自动生成检测程序。
通过使用自己的标准检查路径方法、工具和项目模板,用户就能进一步实现编程过程的自动化。
通过 3D CMM 仿真、并验证相应的程序符合预期的测量策略,就能确保检测程序不产生干涉。
同时还能输出后处理数据,包括 DMIS 标准和机床专用格式。
利用 NX CAD 、 CAM 和 CMM 应用之间的关联性,就能从设计和制造变更快速地更新检查程序。
利用 Teamcenter 进行过程管理和数据管理,就能确保用户始终用正确的文件版本开展工作。无论您的团结成员在哪里,您都可以用这些功能方便地与大家分享参数设置、程序和后处理器等资源。
通过采用基于内容的检测编程环境和在线工作流教程,更快地过度到实际生产并降低培训成本。
通过对现有西门子 PLM 软件架构添加 NX 检查编程功能,确保最低的软件成本和部署成本。
功能与优势
解决方案的功能
解决方案优势
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.