缩短产品开发周期是制造业的主要驱动力。如果要持续创新和更改设计,就必须以更快的速度开发出更多数控程序、注塑模、工装夹具和冲模,以满足制造产品的需要。快速的技术变革在不断增加制造业所使用的工具和流程的复杂性,而新方法正在打破设计和制造之间的壁垒。
作为计算机辅助制造领域的世界领先者,Siemens PLM software 利用先进的解决方案帮助公司应对挑战。NX CAM软件套件并不仅仅是分散生产任务的单点解决方案,它还可将设计与制造相结合,以改进整个工装模具和夹具设计及 NC 加工流程的生产效率。
NX 工装模具解决方案中的高级技术使注塑具、冲模及夹具开发过程自动化并加快了速度,以提高质量、降低成本和缩短产品周期。在机械加工方面,NX 实现了 CAM 性能的广度和深度,从而最大限度地提高了高级机床的投资回报。与经过验证的数据和流程控制相结合,NX 帮助企业管理信息以提高制造工序的生产效率和协同能力。
上海市长宁路1018号龙之梦大厦13楼
上海市 200042
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.