公司持续面临的棘手问题,就是降低开发成本、增加工作效率和提高产品质量。依赖公司最新的数据来预测项目进度、管理风险、解决相关的影响因素,并最终形成各种必要而正确的设计决策是一个现实的挑战。西门子PLM Software 公司推出的NX全息三维 (HD3D) 技术,能够让设计团队不断收集数据,并在三维设计环境中直接观察到相关的影响。
HD3D在Siemens HD PLM 的技术架构下综合了NX 与 Teamcenter 这二者的强大功能,能为遍及全球的产品开发团队提供理解、协同和决策方面的信息支持。采用HD3D Visual Reporting (HD3D可视化报告)功能,就能为可视和直观方式收集、核对并呈现相关信息提供一种简便的方法。它可以报告三维产品开发环境之中的NX 和 Teamcenter 产品数据及过程数据,从而可及时用于重要的决策。
利用HD3D Visual Reporting(HD3D可视化报告)功能,不仅可以高效地选择浏览与处理属性数据、并以手动方式将其关联到三维产品模型,还能让用户通过交户方式浏览了解PLM数据,并深入探究各个必要的细节。通过察看产品的三维造型,用户就能方便地进入正确的场景,回答项目状态设计变更、团队责任、发布的信息、问题所在、成本、供应商和其它属性方面的各种信息。HD3D Visual Reporting 可以为您的三维零部件、组件和装配模型制定各种型式,并附有颜色编码、屏幕标签和图例,以实现快速而直观的评估与诠释。
HD3D 与NX 的验证检查工具一同使用,提供直观可视的交户方式,加速产品设计的验证(对照要求)过程,并能让用户找到并纠正质量方面的问题。用户在整个开发过程中都可以监测一些重要的功能要求,并直观地获得丰富的反馈信息,从而快速地理解、浏览并解决相关的质量问题。
主要功能和特点
解决方案的功能
解决方案的益处
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.