NX钣金设计软件为专业设计人员提供了一整套工具,帮助他们在了解材料特性和制造过程的基础上高效地创建和管理钣金零件。利用该CAD软件包提供的功能特点和实用程序,设计人员能够合并材料与过程信息,允许用模型来表示钣金制作周期中的多个阶段 – 比如折弯、翻边、切槽以及其它可成形的特征。
利用NX钣金设计工具,企业可以根据行业或企业最佳实践,把默认值和标准值应用于钣金零件创建过程中使用的值。比如,根据已知的制造质量问题,可以把给定材料厚度的折弯半径值固定在一个特定的值域内。
钣金部件的折叠和展开视图既可以用于三维环境,也可以在下游用于二维文档化和制造过程中。与其它CAD软件包中的钣金应用软件不同的是,NX可以在一个单一零件的上下文中全面集成其它参数化建模操作与钣金特征。
NX航空航天钣金设计是一个NX建模应用软件,它提供了一个以用户为中心的环境,可以设计飞机机身中最常见的钣金零件类型。这些零件包括附在内外模具线上的加强筋与支架以及机身内的其它内部结构。这些非线性钣金机身零件通常采用液压成型或者直弯成型。NX航空航天钣金设计软件采用与NX钣金相同的方法来为用户提供一个优化后的钣金零件设计环境。基于企业和行业标准的默认值可以定义常见的钣金参数,比如折弯半径、中性系数、材料厚度等等。
由于飞机机身里面的钣金零件数量巨大,因此NX航空航天钣金软件可以帮助企业节约大量成本并缩短设计时间。NX航空航天钣金软件扩展了NX Sight:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.