由于需要增加竞争优势,迫使企业不断寻求创新并改善产品和过程。企业面临各种问题,比如日益复杂的客户需求、大量符合性法规与要求等。因此,企业不断问这样一些问题:

NX以独特的方式进行产品与设计验证,从而提高质量以及与标准的符合性。通过在NX里面进行主动和交互验证,可以不断推动设计过程,而不是往后跟踪纠正错误。通过实施并保证自动验证技术,可以保持公司标准与质量举措。NX允许设计人员直接把专门技能嵌入到模型中,作为知识特征。因此,不管是否使用CAD模型,都会在里面嵌入确保其完整性所需要的重要信息。当变更可能影响模型完整性时,这一独特的功能可以跟踪关键绩效参数,并且向设计人员发出警告。
用于设计的“点解决方案”无法提高产品质量。要想降低成本并缩短周期时间,必须在设计阶段确保质量,而不是通过检查来保证。设计团队需要工具来引导设计过程,使设计出来的产品在最大程度上满足客户需要,达到性能与制造要求。不变、一致的验证很重要。NX提供了以下工具:
NX在整个DPD过程中提供了一套完整的分析验证工具:
简而言之,NX可以帮助您提高生产力和创新能力,并且加快新产品的上市速度。
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼
上海市 200082
中国
(v): +86 21 2208 6688
Share this page through any of the following channels.